Our DS Series Roll-Up Sheet doors are designed to be versatile, durable and easy to operate. Each door in the DS Series is constructed of 26-gauge, galvanized steel and features automatic door stops, a steel axle to support the door curtain and counterbalance system and oil-tempered steel springs for smooth cycle performance. With a variety of colors, options and sizes to choose from, these doors will fit almost any commercial application.
Model DS-75 is perfect for mini storage buildings with openings up to 10’ wide by 10’ high. 18-gauge guides allow for easy installation to masonry or steel with no special preparation or overhead tracks needed.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact a Wayne Dalton Dealer when exact dimensions are required.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |