Опубликуйте свои продукты
Contemporary Collection: Bi-Fold Window
Contemporary Collection: Bi-Fold Window
Contemporary Collection: Bi-Fold Window
Contemporary Collection: Bi-Fold Window
    Weather Shield Windows & Doors

    Contemporary Collection: Bi-Fold Window

    3.6 из 5 звезд3.6(5 отзывы)

    A wonderful addition to any contemporary home, our bi-fold windows are a naturally beautiful way to open up to the outdoors or provide a dramatic expansion into adjoining interior spaces.

    • Style: Narrow 3 ¼” stiles enhance and maximize the view providing more exposed glass.
    • Configuration: Dramatic folding glass panes range from 2 to 8 panels and can accommodate openings up to 24’ wide to 6’6” high.
    • Low Maintenance: The clad exterior never needs to be painted and won’t rot or decay.
    • Operation: Panels are hinged to fold accordion-style to outside along a fixed track.
    • Materials: Durable and low maintenance, extruded aluminum exteriors stand up to the harshest elements, resisting dents, dings and scratches with rot-resistant composition.
    • Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.
    Cпецификация
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаContemporaryBiFoldWindow
    • Тип продукцииContemporary Collection
    • Группа продукцииWeather Shield Contemporary Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Folding windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 15
    • Наименование OmniClassWood Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки