Опубликуйте свои продукты
VUE 90 Degree Corner Window
Weather Shield Windows & Doors

VUE 90 Degree Corner Window

Add drama to the corners of your home design by opening them up to more glass. Our 90° corner windows are designed to give you more view and less distraction.

Style: Slim-line appearance maximizes exposed glass and the admission of natural light.

Configuration: 144 standard sizes plus custom capabilities.

Low Maintenance: The aluminum-clad exterior never needs to be painted and won’t rot or decay.

Materials: Polyamide thermal break minimizes transference of temperature through the frame.

Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.








Keywords: Corner Windows, Corner Window, Strong Window, Fixed Window, Contemporary Window, Kolbe Windows, Pella Windows, Lincoln Windows, Windows, Glass Window, Big Window

Cпецификация
  • For specs about the product please visit the product page on the website.  Links in the Links Tab.  

    Or contact manufacturer to setup tech call with specific questions.  Happy to assist or send emails.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVUECornerWindow
  • Тип продукцииVUE Collection
  • Группа продукцииWeather Shield VUE Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-08
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Corner Window
  • Классификация IFCОкно
  • Код ETIMEC000701
  • Название ETIMWindow opener
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 52 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 11 11
  • Наименование OmniClassWindow Sections
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows