Опубликуйте свои продукты
Reparador R4 pasivante grandes espesores - weberep hormiplus
Weber Saint-Gobain ES

Reparador R4 pasivante grandes espesores - weberep hormiplus

Structural concrete repairer for large thicknesses with standard setting, Class R4
Cпецификация
  • High mechanical performance mortar, reinforced with glass fibers, especially suitable for structural repair of concrete in thicknesses of 1 to 5 cm, classified as R4 (according to EN 1504) and suitable for marine environments for its high resistance to sulfates and chlorides.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаweberep-hormiplus
  • Тип продукцииRepair of concrete, anchors and assemblies
  • Группа продукцииConcrete repair
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2021-01-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалMortar
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Описание Uniclass 2015Concrete repair mortars