Опубликуйте свои продукты
Reparador R3 pasivante fraguado rápido - weberep hormitec express
Weber Saint-Gobain ES

Reparador R3 pasivante fraguado rápido - weberep hormitec express

Multipurpose concrete repairer with express setting, Class R3
Cпецификация
  • Express setting mortar (start of setting 20 min.), resistant to carbonation, classified as R3 (according to EN 1504) and especially suitable for the repair of structural concrete elements such as slabs, pillars and beams, in thicknesses of 2 to 30 mm. Very fine finish.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаweberep-hormitec-express
  • Тип продукцииRepair of concrete, anchors and assemblies
  • Группа продукцииConcrete repair
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2021-01-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалMortar
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Описание Uniclass 2015Concrete repair mortars