Опубликуйте свои продукты
Reparador de fisuras y desconchados C30-F7 - weberfloor 4045
Weber Saint-Gobain ES

Reparador de fisuras y desconchados C30-F7 - weberfloor 4045

Fast mortar repair of high thixotropy from 1 to 50mm
Cпецификация
  • High thixotropy and resistance mortar, fast setting, specially designed for the repair of cracks, coke or shells 1 to 50 mm thick, on concrete pavements with high demands of strength and durability, such as areas subject to road traffic or industrial areas with heavy traffic.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаweberfloor-4045
  • Тип продукцииScreed and decoration of floors
  • Группа продукцииPavements for industry and car parks
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2021-01-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалMortar
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCFloor
  • Код ETIMEC003181
  • Название ETIMFloor mortar
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Описание Uniclass 2015Floors