Опубликуйте свои продукты
Hidrogufación de superficies - weberneto S400
Weber Saint-Gobain ES

Hidrogufación de superficies - weberneto S400

High performance hydrofugation nanotechnology for surfaces
Cпецификация
  • Weberneto S400 is a liquid water-based formula that provides waterproofing and effective protection to a wide range of construction surfaces. It penetrates deep into the capillaries offering a maximum effectiveness hydrofugation prolonging the life of the treated material. It does not create protective layer,so it is not affected by abrasion or surface mechanical wear. Prevents the growth of micro organisms. Effective in the anti-carbonation treatment of concretes and mortars
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаweberneto-S400
  • Тип продукцииRevestimiento y rehabilitación de fachadas
  • Группа продукцииFacade preservation
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2021-01-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалPolymer
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCСтена