Опубликуйте свои продукты
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
    Weber Saint-Gobain ES

    Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance

    Mortero en base siloxano coloreado listo al uso
    Cпецификация
    • Thin layer siloxane coating ready to use. Advance technology provides an unbeatable degree of waterproofness and color stability. It has a maximum grain size of 1.2 mm. Manually or machine-designed fratized finish, it is suitable for outdoors and interiors and for walls and ceilings. They are part of the exclusive webertherm isolation and weberenova renewal systems.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwebertene-advance
    • Тип продукцииETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • Группа продукцииOrganic Coatings
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-01-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалPolymer
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCСтена