Опубликуйте свои продукты
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone
    Weber Saint-Gobain ES

    Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone

    Mineral thermoacoustic insulation of the weber renovatherm and mineral webertherm systems.
    Cпецификация
    • Thermo-acoustic insulating lime mortar, with thermal conductivity 0.042 W/m.K., for use as an insulating material in the thermal insulation system by the mineral webertherm exterior and for the renewal of old fahadas with a significant lack of planimetry (weber renovatherm system).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwebertherm-aislone
    • Тип продукцииETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • Группа продукцииETICS Mortars
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-11-09
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалMortar
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53
    • Описание Uniclass 2015Mortars and grouts
    • Номер OmniClass23-13 15 13 15
    • Наименование OmniClassMortar Cements