Опубликуйте свои продукты
Designfloor
Designfloor
Designfloor
    Weber Saint-Gobain SE

    Designfloor

    Weber Designfloor is a system in which has solid color finishing without any other surface coating, for keeping an aesthetic appearance. Weber Designfloors are available in two variants.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDesigngolv
    • Тип продукцииGolv
    • Группа продукцииGolv - system
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-08-31
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалЦемент
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Описание Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring