wedi curbs are available in several options for shower entry designs where transitions are required, and can be installed with wedi Fundo shower bases, as well as conventional mortar bed systems. Waterproof and versatile, wedi curbs may be tiled before glass doors, panels or glass blocks are installed. Epoxy glue is recommended instead of screw fasteners when installing shower door tracks. The solid curb options are slightly sloped on the top surface so water will run back into the shower. Solid curbs carry a weight of up to 280 lbs/ft. once tiled
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |