Опубликуйте свои продукты
wedi® Fundo Shower Bases 42" x 42"
wedi Corporation

wedi® Fundo Shower Bases 42" x 42"

The original wedi Fundo® shower base. These robust, pre-sloped, waterproof shower floor bases come with a wedi® Fundo Click and Seal® Drain unit. You can select one of our square wedi Premium drain cover options to fit the preferred design.

Cпецификация
  • KEY FEATURES

    • Pre-sloped, all-in-one shower base
    • 100% internally waterproof and moldproof
    • Can be cut or extended in size
    • wedi® Fundo Click and Seal Drain Kit included
    • Premium material quality extends lifetime of the shower construction
    • Save time and money through wedi’s simple and fast installation process
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwedi-fundo-shower-bases-42-42
  • Тип продукцииWedi US
  • Группа продукцииShower Products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-14
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Описание Uniclass 2015Shower trays
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers

Доступно в регионах:

Северная Америка