Опубликуйте свои продукты
French balcony railing, Round Bar 1400
French balcony railing, Round Bar 1400
    Weland AB

    French balcony railing, Round Bar 1400

    4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)

    A French balcony railing with hot-dip galvanised round bars. The railing is childproof and supplied complete for easy installation. The railing can be powder coated in any colour to match your needs and preferences.

    Cпецификация
    • Length: 1400-2500 mm
      Frame: 25x8 mm flat steel
      Railing infill: Round bars Ø11mm, c/c 110mm
      Childproof (No openings over 100 mm)
      Attachment: Against window frame or direct in façade
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbalconet_round-bar_1400-2200
    • Тип продукцииRailing
    • Группа продукцииFrench Balcony Railing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1100
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия
    Дания
    Исландия
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция