Опубликуйте свои продукты
Folding Staircase
Folding Staircase
    Weland AB

    Folding Staircase

    4.0 из 5 звезд4.0(5 отзывы)

    The folding staircase, which is jointed, consists of a number of grating treads with parallel stringers, rubber clad support bellows, railings on both sides and attachments. Two dampers on the side make the bridge easy to handle. The folding staircase is supplied fully assembled.

    Cпецификация
    • Stocked in 3, 4, 5, and 6 rung versions
      Width: 825 mm
      Incl. dampers
      All material is hot-dip galvanised

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfolding_gangway
    • Тип продукцииStaircases
    • Группа продукцииFolding Gangway Steps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-10
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Stairs
    • Классификация IFCЛестница
    • Код Uniclass 2015EF_35
    • Описание Uniclass 2015Stairs and ramps
    • Код CSI MasterFormat 201405 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
    • Номер OmniClass23-17 23 17
    • Наименование OmniClassStairs
    • Код CSI UniFormat IIC20
    • Заголовок CSI UniFormat IISTAIRS

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия
    Дания
    Исландия
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция