Опубликуйте свои продукты
Steel walkway Flex, Wall mounting, Railing Intermediate Rail
Weland AB

Steel walkway Flex, Wall mounting, Railing Intermediate Rail

3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)

Steel walkway Flex, Wall installation with Railing Follower is built entirely from standard components and can be quickly and easily installed without the need for welding. The footbridge is width-adjustable and available in three different lengths. The walkway surface is made from grating. The sectional railing is also available in a number of different versions. A kick strip can be installed to prevent objects from falling down off the footbridge. Steel walkway Flex, Wall installation is fitted to a wall using a bracket.

Cпецификация
  • Width: 600 to 1300, in intervals of 50 mm
    Length: 2000, 3000, or 4000 mm
    Grating as landings
    Railing height: 1100 mm
    Handrail and follower: Steel tube Ø 42 mm
    Baluster: Square steel tube 40x40x3 mm
    Installation: Wall-mounted bracket, or without support directly against the existing base
    Surface treatment: Hot-dip galvanised

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgangway_flex_bracket_intermediate
  • Тип продукцииRamp
  • Группа продукцииGangway
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Ramps
  • Классификация IFCПандус
  • Код CSI MasterFormat 201405 51 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Walkways
  • Номер OmniClass23-17 23 13
  • Наименование OmniClassWalkways

Доступно в регионах:

Европа
Германия
Дания
Исландия
Норвегия
Финляндия
Швеция