Опубликуйте свои продукты
Steel walkway Flex, Railing Intermediate Rail
Steel walkway Flex, Railing Intermediate Rail
    Weland AB

    Steel walkway Flex, Railing Intermediate Rail

    4.4 из 5 звезд4.4(7 отзывы)

    Steel walkway Flex is built entirely from standard components and can be quickly and easily installed without the need for welding. The footbridge is width-adjustable and available in three different lengths. The walkway surface is made from grating. The sectional railing is also available in a number of different versions. A kick strip can be installed to prevent objects from falling down off the footbridge. Steel walkway Flex with support legs can be installed directly to the sub-structure.

    Cпецификация
    • Width: 600 to 1300, in intervals of 50 mm
      Length: 2000, 3000, and 4000 mm
      Grating as landings
      Railing height: 1100 mm
      Handrail and follower: Steel tube Ø 42 mm
      Baluster: Square steel tube 40x40x3 mm
      Installation: Support legs against existing base
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgangway_flex_legs_intermediate
    • Тип продукцииRamp
    • Группа продукцииGangway
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Ramps
    • Классификация IFCПандус
    • Код CSI MasterFormat 201405 51 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Walkways
    • Номер OmniClass23-17 23 13
    • Наименование OmniClassWalkways

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия
    Дания
    Исландия
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция