Опубликуйте свои продукты
Sectional Railing Mesh Top mounted
Sectional Railing Mesh Top mounted
Sectional Railing Mesh Top mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Mesh Top mounted

    4.4 из 5 звезд4.4(8 отзывы)

    Top mounted sectional railing with crenellated mesh infill and steel handrail. The railing is childproof and can be completely installed without welding. The handrail is attached to the railing posts using clamps and then screwed securely in position.

    Cпецификация
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: Standard mesh width 30x30x3 mm and 40x40x3 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsectional_railing_mesh_top_mounted
    • Тип продукцииRailing
    • Группа продукцииSectional Railing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1100
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия
    Дания
    Исландия
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция