Опубликуйте свои продукты
Sectional Railing with kick strip Top mounted
Sectional Railing with kick strip Top mounted
    Weland AB

    Sectional Railing with kick strip Top mounted

    4.8 из 5 звезд4.8(9 отзывы)

    Top mounted sectional railing with kick strip for industrial environments. Made from hot-dip galvanised steel with handrail and followers in steel. Railing supplied in units according to the required length. Corner joints for handrails and intermediate rails included. The railing can easily be fitted in position without the need for welding. Kick strips should be used if people may be present under the landing or arch edge. Available in 3-metre lengths and railing corners. The kick strip is optional for this product, meaning that you can order railing with or without a kick strip.

    Cпецификация
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Intermediate rail: Steel tube Ø42x1.5 mm 
      Clamp attachments: Steel
      Kick strip: 130 mm high
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsectional_railing_with_kick_strip_top_mounted
    • Тип продукцииRailing
    • Группа продукцииSectional Railing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1100
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия
    Дания
    Исландия
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция