Опубликуйте свои продукты
Spiral Staircase
Spiral Staircase
Spiral Staircase
Spiral Staircase
Spiral Staircase
Spiral Staircase
    Weland AB

    Spiral Staircase

    4.2 из 5 звезд4.2(58 отзывы)

    Make your adjustments to the stair in properties> Dimension (see picture 2). The family's functions have the following limitations and are adapted to our construction template. The family works best within the following:
    Radius: 600-1400mm
    Treads/run: 14-28
    Tread height: 155-220mm
    Step depth: 150-360mm

    Weland spiral staircase available in stair radius from 600 to 1400 mm. All staircase components are available in many different versions to suit your particular environment and preferences. Thanks to a simple design, it is also easy to assemble. Our spiral staircases for outdoor use are hot-dip-galvanised as standard but are also available painted. To increase the safety and accessibility in the staircase, we offer a number of extra accessories to simplify these aspects.

    Cпецификация
    • Staircase radius: 600 - 1400 mm

      Tread/run= 14-28

      Step depth along path: 137 - 294 mm
      Recommended step height: 165 - 220 mm
      Step tread: Grating
      Railing: Galvanised steel hoops
      Handrail: Steel
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаspiral_staircase
    • Тип продукцииSpiral Stairs
    • Группа продукцииEscape and Industry
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-05
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Stairs
    • Классификация IFCЛестница
    • Код Uniclass 2015EF_35_10
    • Описание Uniclass 2015Stairs
    • Код CSI MasterFormat 201405 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
    • Номер OmniClass23-17 23 17 13
    • Наименование OmniClassSpiral Stairs

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия
    Дания
    Исландия
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция