Опубликуйте свои продукты
Straight flight staircase, level tread, railing, intermediate rail
Weland AB

Straight flight staircase, level tread, railing, intermediate rail

4.2 из 5 звезд4.2(10 отзывы)

Weland manufactures stable, safe, and easy-to-install high quality straight flight staircases. The staircases are made from steel and feature only a small number of main components. Both stair treads and railings are available in a number of different designs, but stair treads are usually made of grating with a safety front edge.

Cпецификация
  • Width: 400-2000 (in 100 mm intervals up to 1800 mm) Other width: 2000 mm
    Stair tread made from TH6-S grating with safety nose, mesh width: c/c 34 x 75 mm
    Handrail and baluster: Steel tube Ø 42 mm
    Follower: Steel tube Ø 28 mm
    Railing height: 1100 mm
    All material is hot-dip galvanised

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаst-stair_last_step_floor_level_in
  • Тип продукцииStraight stairs
  • Группа продукцииEscape and industry
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-17
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Stairs
  • Классификация IFCЛестница
  • Код Uniclass 2015EF_35_10
  • Описание Uniclass 2015Stairs
  • Код CSI MasterFormat 201405 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
  • Номер OmniClass23-17 23 17
  • Наименование OmniClassStairs

Доступно в регионах:

Европа
Германия
Дания
Исландия
Норвегия
Финляндия
Швеция