Опубликуйте свои продукты
AERO Compressor Pump
Weland Aluminium AB

AERO Compressor Pump

Aero is available in a design for mounting on concrete blocks or footplates on concrete slabs. 

The pump is activated at the push of a button and a timer relays activates the compressor for 2 minutes. This means that the pump is protected against breakdown in the event of a hose failure. Venting occurs automatically when the pump is activated. The pump has a reinforced air hose and handle with nozzle for bicycle and car valve (BMX). 

The pump is available in color: RAL 9005 Gloss 30

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWAL_aero_compressor_pump
  • Тип продукцииBicycle parking
  • Группа продукцииBicycle rack
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-31
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Игровые площадки
  • Классификация IFCКомпрессор
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53
  • Описание Uniclass 2015Pump products
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps