Опубликуйте свои продукты
Balconet Railing Picket
Balconet Railing Picket
Balconet Railing Picket
Balconet Railing Picket
    Weland Aluminium AB

    Balconet Railing Picket

    Out balconet railings can be manufactured up to 1400 mm wide.

    We have several top rail profiles to choose from and the surface of all parts can be anodized or painted in any color of your choosing.

    The pickets are 20x20 mm and is placed with a maximum ctc distance of 120 mm.

    The balconet railings are installed either against the door frame or in the facade.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Cпецификация
    • Balusters: RHS 50x30x2/3,5

      Picket: Square 20 mm max ctc 120 mm

      Top rail: Aluminium profile

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWAL_balconet_railing_picket
    • Тип продукцииRailing
    • Группа продукцииBalcony Railing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1150
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing