Опубликуйте свои продукты
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen
    Weland Aluminium AB

    Balcony Privacy Screen

    4.6 из 5 звезд4.6(7 отзывы)

    Our privacy screens are manufactured with an aluminium frame and various sheet materials.

    The main purpose is to act as a privacy screen, but it also functions as a wind protector.

    The aluminium profiles can be anodised or painted in any color.

    The screens are installed in the facade, railing and deck.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Cпецификация
    • Max height: 2000 mm

      Min height: 1100 mm

      Max width: 1800 mm

      Min width: 200 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWAL_balcony_privacy_screen
    • Тип продукцииRailing
    • Группа продукцииBalcony Railing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Швеция

    Похожие продукты