Опубликуйте свои продукты
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets
    Weland Aluminium AB

    Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets

    4.6 из 5 звезд4.6(23 отзывы)

    Our very popular railings with perforated aluminium sheets are available in all the most common patterns.

    The design can be varied with visible or covered edge and can be made in desired lengths. We have several top rail profiles to choose from and the surface of all parts can be anodized or painted in any color of your choosing.

    The corners can either be straight cut or mitred in any angle.

    Weland Aluminium AB is approved or meets the requirements in Sunda Hus, BVB and Svanens byggproduktportal.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Cпецификация
    • Image 1: Low panel, covered non perforated edge

      Image 2: High panel, covered non perforated edge

      Image 3: Low panel, covered perforated edge

      Image 4: High panel, covered perforated edge

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWAL_balcony_railing_perforated_aluminium_sheets
    • Тип продукцииRailing
    • Группа продукцииBalcony Railing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1100
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Швеция

    Похожие продукты