Опубликуйте свои продукты
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
    Weland Aluminium AB

    Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted

    Our very popular railings with perforated aluminium sheets are available in all the most common patterns.

    We have several top rail profiles to choose from and the surface of all parts can be anodized or painted in any color of your choosing.

    The corners can either be straight cut or mitred in any angle.

    Weland Aluminium AB is approved or meets the requirements in Sunda Hus, BVB and Svanens byggproduktportal.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Cпецификация
    • Image 1: Low panel, perforated sheet metal

      Image 2: High panel, perforated sheet metal

      Image 3: Low panel, non perforated sheet metal

      Image 4: High panel, non perforated sheet metal


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWAL_balcony_railing_perforated_aluminium_sheets_Top
    • Тип продукцииRailing
    • Группа продукцииBalcony Railing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1100
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Швеция

    Похожие продукты