Опубликуйте свои продукты
CARPO Parking Fence
CARPO Parking Fence
    Weland Aluminium AB

    CARPO Parking Fence

    CARPO is a maintenance-free and easy-to-install parking fence that fits in most environments. The price is very competitive even in comparison with wood. Optionally, the profiles can be fitted with a reflex which facilitates parking in the dark and dusk.

    CARPO is structured in modules, where the maximum length is 3000mm/module.

    The profiles are in powder-coated aluminum and is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

    CARPO can be installed on concrete blocks or footplates.

    Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

    For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWAL_carpo_parking_fence
    • Тип продукцииFence
    • Группа продукцииParking Fence
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения
    • Классификация IFCПерила
    • Код Uniclass 2015Ss_25_14
    • Описание Uniclass 2015Fence systems
    • Номер OmniClass23-11 25 19
    • Наименование OmniClassFences