Опубликуйте свои продукты
Sectional Railing Top Mounted Aluminium
Sectional Railing Top Mounted Aluminium
Sectional Railing Top Mounted Aluminium
    Weland Aluminium AB

    Sectional Railing Top Mounted Aluminium

    4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)

    This top mounted Weland Aluminium sectional railing is made of a Ø 50 mm anodised aluminium pipe, which makes it easy to install and maintenance free.

    The dimensions we offer are 500, 750, 1000 and 2000 mm which give all possible length combinations in 250 mm steps.

    This sectional railing is suitable both as a small boundry rail and as a guardrail at larger plants.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Cпецификация
    • Length (mm)             Height (mm)    

       500                               1200
       750                               1200
       1000                             1200
       2000                             1200

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWAL_sectional_railing_top_mounted_aluminium
    • Тип продукцииRailing
    • Группа продукцииBalcony Railing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-13
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Швеция

    Похожие продукты