Опубликуйте свои продукты
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel
    Weland Stål AB

    Parallel system for solar panel

    4.3 из 5 звезд4.3(21 отзывы)

    Weland Stål's fixing system for solar panels are customised for our Nordic conditions and are calculated and tested to endure tough wind and snow conditions. The systems work for allt types of roofs and solar cells, solar panels and solar collectors.

    The system contains of few, easy-to-use components, making your assembly quick and efficient. Thanks to our stock, we deliver the products in a few days directly to the installation site.

    The solar panel fixing systems are available in different angles up to a tilt of 50 degrees from the roof.

    Cпецификация
    • Components made of Magnelis, a C5M classified material.
      The panel is parallell to the roof.
      Interlinked system with fex fixing points.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsolar_panel_parallel
    • Тип продукцииRoof Accessories
    • Группа продукцииSolar Panel System
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Вспомогательный материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_20_29_03_78
    • Описание Uniclass 2015Solar module roof anchors
    • Код CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Номер OmniClass23-13 41 00
    • Наименование OmniClassRoof Specialties and Accessories

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция