Опубликуйте свои продукты
French balcony double door
Westcoast Windows

French balcony double door

3.4 из 5 звезд3.4(5 отзывы)
Double Leaf Terrace door A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. With an elegant design and modern function. Single leaf door (FDG) are secured by a concealed multipoint locking espagnolette bolt mechanism incorporating an integral handle operated friction stay, with a variable hold open position up to either 90° or 165°. Single Leaf Terrace door aluminium/wood 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 1,0 to 1,3 Sound reduction 42 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Secure by design is available
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFDGD
  • Тип продукцииWindows
  • Группа продукцииOutward Opening
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-04-05
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)115
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Номер OmniClass23-17 11 21
  • Наименование OmniClassGlazed Doors