Опубликуйте свои продукты
Fixed light window
Westcoast Windows

Fixed light window

4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)
Fixed Light window A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. The side swing projecting windo has an elegant and mordern function. The fixed light can be used in vision areas and at spandrel locations as part of a screen assembly when opaque glazed or when fitted with aluminium sandwich panels. Fixed Light window aluminium/wood windows 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 0,8 to 1,2 Fire rated EI45 Sound reduction between 40 dB and 48 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Secure by design is available
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFKG
  • Тип продукцииWindows
  • Группа продукцииOutward Opening
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-04-05
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)115
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows