Опубликуйте свои продукты
Performa EZ- Mesh Trays
Performa EZ- Mesh Trays
Performa EZ- Mesh Trays
    Wibe Group
    Архив

    Performa EZ- Mesh Trays

    Performa EZ - Flexible solution for the routing of cables. Ideal for indoor environments, schools, shops, hotels, offices, sports hall
    Cпецификация
    • Performa – the high performance range of mesh trays. If you are looking for a simple, flexible and durable mesh trays system then Performa is the right choice. Thanks to its patented, double transversal wire design Performa mesh trays are robust and perfectly suitable for both light and medium-duty installations. The system offer consists of wall / ceiling / floor supports, mounting accessories, covers, separations walls and fast fixing accessories for a speedy installation. Form pieces such as bends, reducers, risers etc. are formed on site from length material elements. The system is available in 4 different surface treatments EZ (electro galvanized / electro-zinc plated), ZM (Zinc+), HDG (Hot-dip galvanized) and SS (stainless steel). Mesh tray heights (mm): 35, 60, 70, 105 Mesh tray widths (mm): 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 Standards fulfilled IEC 61537, UL, DIN 4102-12 for fire resistance E90
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCMS-PERFORMA-EZ
    • Тип продукцииCable Trays
    • Группа продукцииElectro Galvanized Solution
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Классификация IFCСтык кабель-канала
    • Код ETIMEG000004
    • Название ETIMCable carrying systems
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Описание Uniclass 2015Cable trays
    • Код CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Номер OmniClass23-35 33 19
    • Наименование OmniClassElectrical Cable Trays