Designed for installation on water lines to protect against both backsiphonage and backpressure of polluted water into the potable water supply. Assembly shall provide protection where a potential health hazard does not exist.
Compliance
(All sizes approved horizontal. Vertical approvals as listed below.)
• ASSE® Listed 1015 ( vertical 3/4”, 1 1/2” & 2”)950XL
• cUPC® Listed (vertical 1 1/2”, 2”)
• CSA® Certified B64.5 ( vertical 3/4”, 1 1/2” & 2”)
• AWWA Compliant C510 (vertical 3/4”)
• Approved by the Foundation for Cross Connection Control and Hydraulic Research at the University of Southern California (vertical 3/4”)
• City of Los Angeles Approved (vertical 1 1/2", 2")
• NYC MEA 426-89-M VOL 3
Features:
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |