Опубликуйте свои продукты
Wilkins Air Gap (AG) Fitting for Backflow Preventers
Wilkins

Wilkins Air Gap (AG) Fitting for Backflow Preventers

Designed for use with ZURN WILKINS Reduced Pressure Principle Backflow Preventers on horizontal or vertica installations. Device is necessary when installing a drain line and can be mounted to the body. (Drain line can be any standard piping material.)

Compliance:

  • A112.1.2
  • UL Listing
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAG
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-02
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны