The 49 Butterfly Valve is utilized on potable water lines, primarily on fire sprinkler systems and extensive fire protection service, irrigation, and waterworks connection applications. Features of the 49 Butterfly Valve include grooved x grooved, flanged x grooved or grooved x flanged connection options. It comes standardly furnished with supervisory switches, and is low-lead law compliant. Materials include a corrosion-resistant ductile iron main body and disc, cast iron hand wheel, bronze stem bearings, and a fusion epoxy finished coating. Features include a weatherproof actuator for indoor or outdoor installations, and a maximum working water pressure of 175 psi.
Compliance:
Features:
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |