Zurn Wilkins 350. The Double Check Backflow Prevention Assembly shall be certified to NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1015, and supplied with full port gate valves. The main body and access cover shall be epoxy coated ductile iron (ASTM A 536), the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The checks shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Double Check Backflow Pre-vention Assembly shall be a ZURN WILKINS Model 350.
Compliance:
Features:
Keywords: Double Check Backflow Preventer, Wilkins 350, hazard protection, check valve, Backflow Prevention Assembly, shut-off valve, dual check valve assembly, irrigation double check valve
Model : 350, 350G, 350OSY, 350OSYG
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |