The Double Check Valve Backflow Preventer shall be ASSE® Listed 1015, rated to 180°F and supplied with full port ball valves. The main body shall be Bronze for sizes 3/4" & 1", and Nylon for sizes 1-1/4" to 2". The housing shall be reinforced Nylon and the seat disc elastomers shall be silicone (FDA Approved). The first and second checks shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Double Check Valve Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 350.
Compliance:
Features:
Keywords: wilkins 350, wilkins backflow 350, 3/4 backflow preventer, dcva backflow preventer, irrigation double check valve, double check valve backflow prevention, dcva backflow device, 3/4 inch double check valve, double check backflow, zurn 350xl, double check assembly, zurn sprinkler backflow preventer, backflow regulator, 2 double check valve, 3/4 inch backflow preventer valve, sprinkler double check valve, zurn dual check valve
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |