The Reduced Pressure Principle Backflow Prevention Assembly shall be certified to NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1013, and supplied with full port gate valves. The main body and access cover shall be epoxy coated ductile iron (ASTM A 536), the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shallbe EPDM. The checks and the relief valve shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Reduced Pressure Principle Backflow Prevention Assembly shall be a ZURN WILKINS Model 375A.
Compliance:
Features:
Keywords: wilkins 375a, 6 inch backflow preventer, shut-off valves, Compound Check, reduced pressure backflow assembly, Reduced Pressure Backflow Preventers, Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, Reduced Pressure Zone Assemblies, Reduced Pressure Principle Assembly, Cross Connection Control, grooved inlet
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |