| The Reduced Pressure Detector Backflow Prevention Assembly shall be certified to NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1047, and supplied with full port OS & Y gate valves. The main body and access cover shall be 304L Stainless Steel, the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The checks and the relief valve shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Reduced Pressure Detector Backflow Prevention Assembly shall be a WILKINS Model 475STDA. Compliance:
Features:
|
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |