Опубликуйте свои продукты
Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped
Wilkins

Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped

Wilkins F48 OS&YF

Compliance:

  • NSF 372
  • AWWA Compliant C515
  • C-550
  • UL® Listed
  • C-UL® Classified
  • FM® Approved

Features:

  • Available in sizes 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
  • Outside stem and yoke, resilient wedge gate valve
  • Low-lead law compliant


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-F48OSYF
  • Тип продукцииBackflow Preventers
  • Группа продукцииDouble Check Assembly
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-02
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)17.75
  • Ширина (дюймы)7.87
  • Глубина (дюймы)7.5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалDuctile Iron
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)42
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Описание Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 11
  • Наименование OmniClassBackflow Preventors