Опубликуйте свои продукты
Wilkins F49 Fire Butterfly Valve
Wilkins

Wilkins F49 Fire Butterfly Valve

Zurn F49 Fire Butterfly Valves provide a slow opening anti-water hammer adjustment to control waterflow. An integral supervisory tamper switch provides a fire alarm control signal when the valve is moved from the open position.

Compliance:

  • UL ® Listed
  • C-UL® Classified
  • FM ® Approved

Features:

  • Available in sizes 2", 2-1/2", 3", 4", 6", 8"
  • Smaller lay length
  • Maximum Pressure: 300 PSI

Keywords: 4 butterfly valves, f49, 6 butterfly valve, Fire Butterfly Valves, pressure regulator, water Hammer Arrestors, water hammer, water hammer adjustment, water flow, fire alarm control, shut-off valves, low torque actuation, integral supervisory tamper

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-f49
  • Тип продукцииIsolation Valves for Liquid Services
  • Группа продукцииButterfly Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-02
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)11.75
  • Ширина (дюймы)5.31
  • Глубина (дюймы)3.81
Ссылки
Связанные
  • Основной материалDuctile Iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)11.8
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан

Доступно в регионах:

Северная Америка