The Water Thermal Expansion Tank outer shell shall be carbon steel. The diaphragm shall be FDA approved butyl rubber and, the water chamber shall be polypropylene lined to preclude water contact with the shell interior. The assembly shall have a NPT Stainless steel system connection and a 0.301”-32 charging valve connection (standard tire valve) to facilitate the on-site charging of the tank to meet system requirements. The tank shall be IAPMO® listed and certified to NSF/ANSI/CAN 61 & NSF/ ANSI 372. The Water Thermal Expansion Tank shall be a ZURN WILKINS Model XT.
Compliance:
Features:
Keywords: zurn expansion tank, wilkins expansion tank, xt-8 expansion tank, wilkins thermal expansion tank, thermal expansion tank, water heater pressure expansion tank, thermal expansion tank installation, pressure relief tank, automatic heating expansion tank, thermal elongation, plumbing expansion tank, 2 gallon expansion tank
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |