Опубликуйте свои продукты
Solid Surface Sink - AV2213 - Baby Bath Bowl
Wilsonart®

Solid Surface Sink - AV2213 - Baby Bath Bowl

Wilsonart's seamless sinks are ideal for interior installations, effortlessly creating a clean, luxurious design. When paired with the right Solid Surface slab, they create a visually monolithic sink and surface combination. Solid Surface Sinks are more than just beautiful; they are also hard-working. With no lip or ledge to catch debris, solid surface sinks are extremely versatile, durable, and easy to clean. Daily maintenance is a breeze with the use of basic household cleaners.

Связаться с Wilsonart®

Cпецификация
  • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

    Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

    Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

    Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

    Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

    • UL GREENGUARD Gold
    • Declare
    • HPD

    Warranty

    • 15-year limited residential
    • 10-year limited commercial

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSolid-Surface-Sink-AV2213-Baby-Bath-Bowl
  • Тип продукцииSolid Surfaces
  • Группа продукцииSinks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-17
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)15.62
  • Ширина (дюймы)26.43
  • Глубина (дюймы)6.56
Связанные
  • Основной материалТвердая поверхность
  • Вспомогательный материалТвердая поверхность
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)18.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Моющиеся поверхности
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-19 31 17 13
  • Наименование OmniClassLavatory Units
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка