Опубликуйте свои продукты
Decorative Metals
Decorative Metals
    Wilsonart®

    Decorative Metals

    3.5 из 5 звезд3.5(6 отзывы)

    Wilsonart® Decorative Metal laminate sheets contain either solid aluminum or steel with decorative finishes on one side and the other offering easy bonding. Our Decorative Metal collection is perfect for commercial applications requiring a sophisticated design and modern style, such as vertical interior or ceiling projects. They are ideal for ceiling and wall applications in lobbies, hotels, offices, restaurants, and theaters, where a touch of flair grabs visitors' attention.

    Связаться с Wilsonart®

    Cпецификация

    • Directional Design: This is a directionally specific pattern that may impact placement and installation.

      Eco Credentials: Third-party certification available for this product. 


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwilsonart_DM
    • Тип продукцииSpecialty Laminate
    • Группа продукцииdecorative metals
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-16
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы
    • Классификация IFCМатериал
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_50_24
    • Описание Uniclass 2015Decorative metal panels
    • Код CSI MasterFormat 201412 36 23.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Clad Countertops
    • Номер OmniClass23-21 19 15
    • Наименование OmniClassSpecialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка