Опубликуйте свои продукты
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
    Wilsonart®

    Wilsonart Sinks Single Oval

    Wilsonart® Solid Surface oval sinks offer soft lines for a design that blends well into any space.

    Связаться с Wilsonart®

    Cпецификация
    • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

      Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

      Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

      Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

      Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

      • UL GREENGUARD Gold
      • Declare
      • HPD

      Warranty

      • 15-year limited residential
      • 10-year limited commercial

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwilsonart_sinks_SGL_OVAL
    • Тип продукцииSolid Surfaces
    • Группа продукцииSinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-16
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Вспомогательный материалТвердая поверхность
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Моющиеся поверхности
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-19 31 17 13
    • Наименование OmniClassLavatory Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка