Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Window Openers | Top hung | Facade | with demo window

Уникальная ссылка: facade_tophung
Брэнд: Windowmaster
Тип продукции: Windows
Группа продукции: Facade
Дата публикации: 2015-01-27
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
WindowMaster offers a range of intelligent and elegant chain actuators for automating facade windows for comfort ventilation (natural ventilation) and smoke ventilation. They can be used for many types of façade windows and are programmable 24V DC. Using intelligent MotorLink™ technology enables: position feedback for accurate millimeter-by-millimetre control to help reduce draughts, three programmable speeds and synchronisation of up to four windows.

CONCEALED:
WMX 803: stroke length less than 250 mm | WMX 823: stroke length less than 500 mm
Our design enables the actuators to be fully concealed within suitable profiles, leaving a clean line when the window is closed.

SURFACE MOUNTED:
WMX 804: stroke length 'less than 250 mm | WMX 826: stroke length less than 500 mm | WMU 836: stroke length less than 1000 mm

Download:
When you download one of the files, you will have a demo window with the suitable chain actuators for either concealed or surface mounted installation. For more information, please contact WindowMaster.


Основной материал: Zink
Вспомогательный материал: Stainless steel
Разработано в: Denmark
Страна-производитель: Denmark

Категория BIMobject: Окна - Устройства открывания окон
Классификация IFC: Window
Название по ССКПУ ООН: Windows
Код ССКПУ ООН: 301716
Uniclass 1.4 Код: JL1
Uniclass 1.4 Описание: Windows/Rooflights/Screens/Louvres
Uniclass 2.0 Код: PR-16-16-02
Uniclass 2.0 Описание: Actuators
NBS Reference Код: 16-16-02
NBS Reference Описание: Actuators
Продукция доступна в:
Europe
  • Austria
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Ireland
  • Norway
  • Poland
  • Sweden
  • Switzerland
  • United Kingdom

BIMobject®