Опубликуйте свои продукты
750 mm - surface mounted actuator (WMU 885)
WindowMaster

750 mm - surface mounted actuator (WMU 885)

WMU 885 chain actuators from WindowMaster are a proven solution for comfort ventilation (natural ventilation) and smoke ventilation.They are suitable for most types of windows and offer a wide variety of functions for quieter, more accurate and safer operation, combined with a high level of quality.

Features:
  • For surface mounted installation
  • Suitable for most types of windows
  • Stroke length up to 750 mm
  • Programmable 24V DC
  • Accurate millimetre-by-millimetre control
  • Synchronisation of up to four window actuators on the same window
  • Genuine position feedback and three speeds to reduce operational noise and the possibility of draughts
  • The electronics in this actuator can be programmed to suit specific requirements – i.e. pressure- and traction force, stroke, speed/aceeptable noise level
  • Integrated reverse function to ensure a prolonged life span of the window gaskets
  • Pressure safety feature
  • Status/Fault indication
  • Online parameter set-up
  • Easy mounting
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWMU885
  • Тип продукцииActuators
  • Группа продукцииSpindle actuators
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-01-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)54
  • Ширина (мм)765
  • Глубина (мм)80
Связанные
  • Основной материалЦинк
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Устройства открывания окон
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716