Опубликуйте свои продукты
500 mm - concealed actuator (WMX 823)
WindowMaster

500 mm - concealed actuator (WMX 823)

WMX 823 chain actuators from WindowMaster are a proven solution for comfort ventilation (natural ventilation) and smoke ventilation. They are suitable for most types of windows and offer a wide variety of functions for quieter, more accurate and safer operation, combined with a high level of quality.

Features:
  • For concealed installation
  • Suitable for most types of windows
  • Stroke length of up to 500mm
  • Programmable 24V DC
  • Accurate millimetre-by-millimetre control
  • Synchronisation of up to four window actuators on the same window
  • Genuine position feedback and three speeds to reduce operational noise and the possibility of draughts
  • The electronics in this actuator can be programmed to suit specific requirements – i.e. pressure- and traction force, stroke, speed/aceeptable noise level
  • Integrated reverse function to ensure a prolonged life span of the window gaskets
  • Pressure safety feature
  • Status/Fault indication
  • Online parameter set-up
  • Easy mounting
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWMX823
  • Тип продукцииActuators
  • Группа продукцииChain actuators
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-01-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)30
  • Ширина (мм)517
  • Глубина (мм)42
Связанные
  • Основной материалЦинк
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Устройства открывания окон
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716