Опубликуйте свои продукты
EI1 120 fire-resistant exterior sectional door
EI1 120 fire-resistant exterior sectional door
EI1 120 fire-resistant exterior sectional door
    Winlock

    EI1 120 fire-resistant exterior sectional door

    The Outlock industrial sectional shutters are specifically engineered for outdoor applications. Whether used for external loading and unloading areas, façade openings in the building envelope, or stand-alone external facilities, this door ensures a reliable seal, resistant to various weather conditions and intensive industrial use.

    The thermal performance of Outlock is calculated in accordance with EN 12428, making this solution ideal for applications where energy efficiency is also a key factor.

    Cпецификация
    • Thermal transmittance (EN 12428): U Value = 1.16 Wm²K - 1.47 Wm²K

      Air permeability (EN 12426): Class 4

      Watertightness (EN 12425): Class 3 (150 Pa)

      Resistance to wind load (EN 12424): Class 4 (≤5 m), Class 3 (≤7 m), Class 2 (≤10 m)

      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 120, EI2 120, EW 120, E 120

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, liquidbarrier, and more.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаei1-120-fire-resistant-exterior-sectional-door
    • Тип продукцииFire resistant
    • Группа продукцииEI1 120
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-05-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Описание Uniclass 2015Fire doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 31 11 11
    • Наименование OmniClassFire Rated Overhead Doors

    Доступно в регионах:

    Европа