Опубликуйте свои продукты
Winsted Custom Division
Winsted

Winsted Custom Division

If your control room requires a true one-of-a-kind console, Winsted has the solution. For more that 25 years our custom division has specialized in the design, engineering, fabrication and installation of custom consoles. Our experts create control room environments that bring form and function together to meet your exact requirements.

The model numbers and images shown above are just a few examples of what is possible. No matter how large or small, Winsted can design the perfect console solution for your application. Customized console designs and Revit files are available as needed. Please contact Winsted for more information.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwinsted_custom
  • Тип продукцииDesk System
  • Группа продукцииWinsted Custom Division
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-12-12
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Код ССКПУ ООН44
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Описание Uniclass 2015Audio visual furniture
  • Код CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Номер OmniClass23-21 11 00
  • Наименование OmniClassCommercial Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS