Опубликуйте свои продукты
Prestige Insight Consoles
Prestige Insight Consoles
Prestige Insight Consoles
    Winsted

    Prestige Insight Consoles

    4.6 из 5 звезд4.6(9 отзывы)
    Insight Consoles feature a high-density profile designed for a high performance world. Insight's overall depth of 32" saves valuable space and maximizes control room functionality. Our engineers reduced the overall depth of the chase and work surface on the popular Sight-Line console to create a compact solution with an efficient footprint that meets ergonomic standards, and provides ample desktop workspace. If you are challenged for space, but want a fully functional console packed with features, then Insight is the answer.

    The model numbers and images shown above are just a few examples of what is possible. No matter how large or small, Winsted can design the perfect console solution for your application. Customized console designs and Revit files are available as needed. Please contact Winsted for more information.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwinsted_insight
    • Тип продукцииDesk System
    • Группа продукцииPrestige Insight Consoles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-12-12
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Код ССКПУ ООН44
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Описание Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 56 52
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS